Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE50LAUU - SNR

BBE50LAUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораSt15
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр50 mm
d - Диаметр отверстия0,016/-0,004
D - Наружный диаметр75 mm
D - Наружный диаметр0/-0,015
L - Длина192 mm
L - Длина0/-0,4
L1155,2 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр72 mm
L22,65 mm
Количество рядов шариков6
Вес2,32 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C