Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBER |
| Категория шариковой втулки | Flange type ball bushings |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | St15 |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 8 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,009/-0,001 |
| D - Наружный диаметр | 16 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,013 |
| L - Длина | 46 mm |
| L - Длина | 0,3/-0,3 |
| B - Ширина фланца | 5 mm |
| D2 - Диаметр | 32 mm |
| D3 - Диаметр | 24 mm |
| X | 3,5 mm |
| Y | 6 mm |
| Z | 3,1 mm |
| Максимальный эксцентриситет | 0,015 mm |
| Количество рядов шариков | 4 |
| Вес | 0,059 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 0,32 kN |
| Cmax | 0,452 kN |
| C0min | 0,804 kN |
| C0max | 1,137 kN |
| Допустимый статический момент My | 4,3 N/m |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |