Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Тип конструкции | BBER |
Категория шариковой втулки | Flange type ball bushings |
Стандарт | ISO dimension |
Количество уплотнений | 2 |
Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
Материал сепаратора | St15 |
Начальное смазывание | Non/No |
d - Внутренний диаметр | 8 mm |
d - Диаметр отверстия | 0,009/-0,001 |
D - Наружный диаметр | 16 mm |
D - Наружный диаметр | 0/-0,013 |
L - Длина | 46 mm |
L - Длина | 0,3/-0,3 |
B - Ширина фланца | 5 mm |
D2 - Диаметр | 32 mm |
D3 - Диаметр | 24 mm |
X | 3,5 mm |
Y | 6 mm |
Z | 3,1 mm |
Максимальный эксцентриситет | 0,015 mm |
Количество рядов шариков | 4 |
Вес | 0,059 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Cmin | 0,32 kN |
Cmax | 0,452 kN |
C0min | 0,804 kN |
C0max | 1,137 kN |
Допустимый статический момент My | 4,3 N/m |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |