Шаровая втулка фланцевого типа

BBERM25UU - SNR

BBERM25UU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр25 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр40 mm
D - Наружный диаметр0/-0,019
L - Длина112 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца8 mm
D2 - Диаметр62 mm
L352 mm
D3 - Диаметр51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,017 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Допустимый статический момент My44 N/m
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C