Шаровая втулка фланцевого типа

BBERMS20UU - SNR

BBERMS20UU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр20 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр32 mm
D - Наружный диаметр0/-0,019
L - Длина80 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца8 mm
D2 - Диаметр54 mm
L336 mm
D3 - Диаметр43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,017 mm
Количество рядов шариков5
Вес0,26 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Допустимый статический момент My25 N/m
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C