Шаровая втулка фланцевого типа

BBERMS40AUU - SNR

BBERMS40AUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр40 mm
d - Диаметр отверстия0,016/-0,004
D - Наружный диаметр62 mm
D - Наружный диаметр0/-0,022
L - Длина151 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца13 mm
D2 - Диаметр98 mm
L369 mm
D3 - Диаметр80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,02 mm
Количество рядов шариков6
Вес1,805 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Допустимый статический момент My147 N/m
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C