Шаровая втулка фланцевого типа

BBERMS50UU - SNR

BBERMS50UU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр50 mm
d - Диаметр отверстия0,016/-0,004
D - Наружный диаметр75 mm
D - Наружный диаметр0/-0,022
L - Длина192 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца13 mm
D2 - Диаметр112 mm
L389,5 mm
D3 - Диаметр94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,02 mm
Количество рядов шариков6
Вес2,82 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Допустимый статический момент My396 N/m
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C