Шаровая втулка фланцевого типа

BBERS25AUU - SNR

BBERS25AUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр25 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр40 mm
D - Наружный диаметр0/-0,019
L - Длина58 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца8 mm
D2 - Диаметр62 mm
D3 - Диаметр51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,015 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,335 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C