Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBER |
| Категория шариковой втулки | Flange type ball bushings |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | X105CrMo17 |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,013/-0,002 |
| D - Наружный диаметр | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,019 |
| L - Длина | 112 mm |
| L - Длина | 0,3/-0,3 |
| B - Ширина фланца | 8 mm |
| D2 - Диаметр | 62 mm |
| D3 - Диаметр | 51 mm |
| X | 5,5 mm |
| Y | 9 mm |
| Z | 5,1 mm |
| Максимальный эксцентриситет | 0,017 mm |
| Количество рядов шариков | 6 |
| Вес | 0,54 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 1,49 kN |
| Cmax | 1,907 kN |
| C0min | 3,14 kN |
| C0max | 4,019 kN |
| Допустимый статический момент My | 44 N/m |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |