Шаровая втулка фланцевого типа

BBERS40AUU - SNR

BBERS40AUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр40 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр62 mm
D - Наружный диаметр0/-0,022
L - Длина80 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца13 mm
D2 - Диаметр98 mm
D3 - Диаметр80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,017 mm
Количество рядов шариков6
Вес1,175 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C