Шаровая втулка фланцевого типа

BBERS5UU - SNR

BBERS5UU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр5 mm
d - Диаметр отверстия0,008/0
D - Наружный диаметр12 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина22 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца5 mm
D2 - Диаметр28 mm
D3 - Диаметр20 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,012 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,026 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C