Шаровая втулка фланцевого типа

BBERS60AUU - SNR

BBERS60AUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр60 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр90 mm
D - Наружный диаметр0/-0,025
L - Длина125 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца18 mm
D2 - Диаметр134 mm
D3 - Диаметр112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,02 mm
Количество рядов шариков6
Вес3,22 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C