Шаровая втулка фланцевого типа

BBERS8UU - SNR

BBERS8UU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр8 mm
d - Диаметр отверстия0,008/0
D - Наружный диаметр16 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина25 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца5 mm
D2 - Диаметр32 mm
D3 - Диаметр24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,012 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,041 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C