Стандартная шаровая втулка закрыто

BBES16LUU - SNR

BBES16LUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр16 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр26 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина68 mm
L - Длина0/-0,3
L149,8 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр24,9 mm
L21,3 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,115 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C