В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Тип конструкции | BBE-OP |
Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, open |
Стандарт | ISO dimension |
Количество уплотнений | 2 |
Материал кольца или фиксирующих колец | X105CrMo17 |
Материал сепаратора | X5CrNi18-10 |
Начальное смазывание | Non/No |
d - Внутренний диаметр | 20 mm |
d - Диаметр отверстия | 0,009/-0,001 |
D - Наружный диаметр | 32 mm |
D - Наружный диаметр | 0/-0,011 |
L - Длина | 45 mm |
L - Длина | 0/-0,2 |
L1 | 31,5 mm |
Длина L1 | 0/-0,2 |
D1 - Диаметр | 30,3 mm |
L2 | 1,6 mm |
E | 10 mm |
Альфа | 60 ° |
Количество рядов шариков | 4 |
Вес | 0,084 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Cmin | 0,877 kN |
Cmax | 0,877 kN |
C0min | 1,37 kN |
C0max | 1,37 kN |
Crev для OP | 473.58 |
C0rev для OP | 739.8 |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 140 °C |