Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-AJ Категория шариковой втулки Standard ball bushings, adjustable Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец X105CrMo17 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 20 mm d - Диаметр отверстия 0,009/-0,001 D - Наружный диаметр 32 mm D - Наружный диаметр 0/-0,011 L - Длина 45 mm L - Длина 0/-0,2 L1 31,5 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Количество рядов шариков 5 Вес 0,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C