Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-AJ Категория шариковой втулки Standard ball bushings, adjustable Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец X105CrMo17 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 40 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0,002 D - Наружный диаметр 62 mm D - Наружный диаметр 0/-0,013 L - Длина 80 mm L - Длина 0/-0,3 L1 60,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 59 mm L2 2,15 mm E 3 mm Количество рядов шариков 6 Вес 0,758 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 2,357 kN Cmax 3,017 kN C0min 4,02 kN C0max 5,146 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C