Стандартная шаровая втулка закрыто

BBES4AUU - SNR

BBES4AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX2CrNi19-11
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр4 mm
d - Диаметр отверстия0.008/0
D - Наружный диаметр8 mm
D - Наружный диаметр0/-0,008
L - Длина12 mm
L - Длина0/-0,12
Количество рядов шариков4
Вес0,002 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,055 kN
Cmax0,078 kN
C0min0,127 kN
C0max0,18 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C