Стандартная шаровая втулка регулируемый

BBES50AUU-AJ - SNR

BBES50AUU-AJ

Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-AJ
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, adjustable
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр50 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр75 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина100 mm
L - Длина0/-0,3
L177,6 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр72 mm
L22,65 mm
E3 mm
Количество рядов шариков6
Вес1,23 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C