Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-AJ Категория шариковой втулки Standard ball bushings, adjustable Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец X105CrMo17 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 5 mm d - Диаметр отверстия 0,008/0 D - Наружный диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 0/-0,008 L - Длина 22 mm L - Длина 0/-0,2 L1 14,5 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 11,5 mm L2 1,1 mm E 1 mm Количество рядов шариков 4 Вес 0,01 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 0,159 kN Cmax 0,225 kN C0min 0,265 kN C0max 0,375 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C