Шариковая втулка Super

BBET30UU-OP - SNR

BBET30UU-OP

Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBET
Категория шариковой втулкиSuper ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
ПересмазываемыйOui/Yes
Крепежное отверстиеOui/Yes
d - Внутренний диаметр30 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр47 mm
L - Длина68 mm
L - Длина0,2/-0,2
L152,1 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр44,5 mm
L21,85 mm
E14 mm
Альфа57 °
Диаметр F H113 mm
G2 mm
J1,7 mm
Количество рядов шариков5
Вес0,177 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin5,47 kN
Cmax5,47 kN
C0min6,81 kN
C0max6,81 kN
Crev для OP3117.9
C0rev для OP3881.7
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C