Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | JIS dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | X105CrMo17 |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0/-0,010 |
| D - Наружный диаметр | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,016 |
| L - Длина | 59 mm |
| L - Длина | 0/-0,3 |
| L1 | 41 mm |
| Длина L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Диаметр | 38 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Количество рядов шариков | 6 |
| Вес | 0,24 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 1,073 kN |
| Cmax | 1,373 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,01 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |