Стандартная шаровая втулка закрыто

BBS35UU - SNR

BBS35UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр35 mm
d - Диаметр отверстия0/-0,012
D - Наружный диаметр52 mm
D - Наружный диаметр0/-0,019
L - Длина70 mm
L - Длина0/-0,3
L149,5 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр49 mm
L22,1 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,425 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,875 kN
Cmax2,4 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C