Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | JIS dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | X105CrMo17 |
| Материал сепаратора | X2CrNi19-11 |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 6 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0/-0,009 |
| D - Наружный диаметр | 12 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,011 |
| L - Длина | 19 mm |
| L - Длина | 0/-0,2 |
| L1 | 13,5 mm |
| Длина L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Диаметр | 11,5 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Количество рядов шариков | 4 |
| Вес | 0,009 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 0,131 kN |
| Cmax | 0,185 kN |
| C0min | 0,265 kN |
| C0max | 0,375 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 140 °C |