Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK0810CT - NTN

BK0810CT

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов8 mm
D - Наружный диаметр12 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца10 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана1,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR5X8X12
Вес0,034 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность3,85 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность3,95 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой20000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом30000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C