Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK0912 - NTN

BK0912

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов9 mm
D - Наружный диаметр13 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана1,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR6X9X12
Вес0,004 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность5,65 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность6,65 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой18000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом27000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C