Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BK10_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | BK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 25 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 13 mm |
| B3 | 26,5 mm |
| B4 | 30,15 mm |
| B5 | 34,5 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 39 mm |
| H1 | 22 mm |
| H2 | 32.5 |
| H5 | 15 mm |
| H6 | 5 mm |
| W | 60 mm |
| W3 | 30 mm |
| W1 | 34 mm |
| W2 | 46 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 10,8 mm |
| Квадратное сечение T | 16 mm |
| Угол контакта | 30 ° |
| d1 | 10 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Вес | 0,4 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 5 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 2,33 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 2,33 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 2 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 2 kN |
| Пусковой момент | 0.019 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 91 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 91 N/µm |