Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK1210 - NTN

BK1210

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов12 mm
D - Наружный диаметр16 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца10 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана1,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR8X12X10.5
Вес0,005 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность5,05 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность6,25 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом20000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C