Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK1516 - NTN

BK1516

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
D - Наружный диаметр21 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR12X15X16.5
Вес0,017 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность14,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C