Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK1522ZWD - NTN

BK1522ZWD

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
D - Наружный диаметр21 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца22 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозначение внутреннего кольцаIR12X15X22.5
Вес0,022 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность12,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность18,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C