Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Обозначение | BK15_C5 |
Марка | SNR |
Серия | BK |
Тип наименований | Block type |
Материал | Carbon steel |
B - Ширина фланца | 27 mm |
B1 | 6 mm |
B2 | 15 mm |
B3 | 30 mm |
B4 | 33 mm |
B5 | 38 mm |
B8 | 21 mm |
H | 48 mm |
H1 | 28 mm |
H2 | 38 |
H5 | 18 mm |
H6 | 6,5 mm |
W | 70 mm |
W3 | 35 mm |
W1 | 40 mm |
W2 | 54 mm |
S1 | 6,6 mm |
S3 | 11 mm |
Квадратное сечение T | 22 mm |
Угол контакта | 30 ° |
d1 | 15 mm |
d2 | 5,5 mm |
Вес | 0,69 kg |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 5,75 kN |
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 5,75 kN |
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 3,1 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 3,1 kN |
Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 2,9 kN |
Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 2,9 kN |
Пусковой момент | 0.023 |
Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 111 N/µm |
KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 111 N/µm |