Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK1816 - NTN

BK1816

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов18 mm
D - Наружный диаметр24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR15X18X16.5
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность11,8 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность17,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C