Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK2216 - NTN

BK2216

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов22 mm
D - Наружный диаметр28 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR17X22X18
Вес0,024 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность13,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность22,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C