Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BK30B_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | BK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 45 mm |
| B1 | 11 mm |
| B2 | 23 mm |
| B3 | 50 mm |
| B4 | 59,15 mm |
| B5 | 70 mm |
| B8 | 36 mm |
| H | 89 mm |
| H1 | 51 mm |
| H2 | 78 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 128 mm |
| W3 | 64 mm |
| W1 | 76 mm |
| W2 | 102 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Квадратное сечение T | 40 mm |
| Угол контакта | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| d2 | 11 mm |
| Вес | 3,4 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 20,5 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 20,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 13,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 13,5 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 12,5 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 12,5 kN |
| Пусковой момент | 0.105 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 179 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 179 N/µm |