Резьбовая гайка

BNU01205RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01205RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU01205RSHAA3Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d012 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
МатериалCarbon steel
Dw2,5 mm
D1 g625,35 mm
M0 mm
B - Ширина фланца10 mm
L - Длина39 mm
L116,25 mm
N3 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,5 x 1
Вес0,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T76,363 kN
C0a для T713,059 kN
Ca для P57,07 kN
C0a для P514,51 kN
Kn235 N/µm