Резьбовая гайка

BNU01604RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01604RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU01604RSHAA3Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d016 mm
Шага резьбы P4 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
МатериалCarbon steel
Dw2,381 mm
D1 g629 mm
M0 mm
B - Ширина фланца8 mm
L - Длина32 mm
L14 mm
L24 mm
N3,2 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3 x 1
Вес0,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T75,949 kN
C0a для T714,319 kN
Ca для P56,61 kN
C0a для P515,91 kN
Kn235 N/µm