цилиндрическая гайка

BNU01605LCILL4Z-B0 - SNR

BNU01605LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU01605LCILL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d016 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыLeft
тип гайкиCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
L - Длина45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T710,962 kN
C0a для T724,246 kN
Ca для P512,18 kN
C0a для P526,94 kN
Kn314 N/µm