Резьбовая гайка

BNU01605RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01605RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU01605RSHAA3Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d016 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g632,5 mm
M0 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина42 mm
L119,25 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3 x 1
Вес0,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T78,55 kN
C0a для T718,18 kN
Ca для P59,5 kN
C0a для P520,2 kN
Kn245 N/µm