Тип фланца гайки

BNU02005RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02005RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU02005RSCLL3B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d020 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Ширина фланца10 mm
L - Длина37 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,8 x 1
Вес0,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T780000 mmpm
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T711,792 kN
C0a для T729,24 kN
Ca для P513,102 kN
C0a для P532,489 kN
Kn363 N/µm