Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU02010RDCLL3B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 20 mm Шага резьбы P 10 mm Направление шага резьбы Right тип гайки DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 36 mm D2 58 mm B - Ширина фланца 10 mm L - Длина 112 mm D3 47 mm H 44 mm X 6,6 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 3,8 x 1 Вес 0,57 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для P5 100000 mmpm Ca для T7 12,042 kN C0a для T7 30,447 kN Ca для P5 13,38 kN C0a для P5 33,83 kN Kn 520 N/µm