цилиндрическая гайка

BNU02505RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02505RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU02505RCILL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d025 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
L - Длина45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,19 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T713,698 kN
C0a для T738,961 kN
Ca для P515,22 kN
C0a для P543,29 kN
Kn441 N/µm