Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BNU02505RSULL4B-B0 |
| Марка | SNR |
| Серия | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Шага резьбы P | 5 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| тип гайки | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Материал | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Ширина фланца | 10 mm |
| L - Длина | 51 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Количество контуров рециркуляции шаров | 1 x 4 |
| Вес | 0,34 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Значение DN для T7 | 70000 mmpm |
| Значение DN для P5 | 80000 mmpm |
| Ca для T7 | 13,698 kN |
| C0a для T7 | 38,961 kN |
| Ca для P5 | 15,22 kN |
| C0a для P5 | 43,29 kN |
| Kn | 441 N/µm |