Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU02510LSULL4B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 25 mm Шага резьбы P 10 mm Направление шага резьбы Left тип гайки SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 4,762 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Ширина фланца 12 mm L - Длина 85 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 1 x 4 Вес 0,53 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для T7 70000 mmpm Значение DN для P5 80000 mmpm Ca для T7 23,472 kN C0a для T7 57,951 kN Ca для P5 26,08 kN C0a для P5 64,39 kN Kn 490 N/µm