цилиндрическая гайка

BNU03205RCILL4Z-B0 - SNR

BNU03205RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03205RCILL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
L - Длина45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T715,273 kN
C0a для T750,391 kN
Ca для P516,97 kN
C0a для P555,99 kN
Kn530 N/µm