Тип фланца гайки

BNU03205RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03205RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03205RSCLL3B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ширина фланца13 mm
L - Длина37 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,8 x 1
Вес0,46 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T780000 mmpm
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T714,607 kN
C0a для T747,863 kN
Ca для P516,23 kN
C0a для P553,181 kN
Kn500 N/µm