Тип фланца гайки

BNU03205RSULL4B-B0 - SNR

BNU03205RSULL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03205RSULL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина52 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T715,273 kN
C0a для T750,391 kN
Ca для P516,97 kN
C0a для P555,99 kN
Kn530 N/µm