цилиндрическая гайка

BNU03210LCILL4Z-B0 - SNR

BNU03210LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03210LCILL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыLeft
тип гайкиCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
L - Длина85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T738,169 kN
C0a для T796,975 kN
Ca для P542,41 kN
C0a для P5107,75 kN
Kn598 N/µm