Тип фланца гайки

BNU03210RTWLL4B-B0 - SNR

BNU03210RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03210RTWLL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина145 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес1,199 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T738,169 kN
C0a для T796,975 kN
Ca для P542,41 kN
C0a для P5107,75 kN
Kn804 N/µm