Тип фланца гайки

BNU03220RDCLL2B-B0 - SNR

BNU03220RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03220RDCLL2B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P20 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина160 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров2,8 x 1
Вес1,35 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T715,147 kN
C0a для T743,551 kN
Ca для P516,83 kN
C0a для P548,39 kN
Kn569 N/µm