цилиндрическая гайка

BNU04005RCILL4Z-B0 - SNR

BNU04005RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU04005RCILL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d040 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
L - Длина45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,31 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T716,758 kN
C0a для T763,45 kN
Ca для P518,62 kN
C0a для P570,5 kN
Kn618 N/µm